Cookies sur le site Internet SKF

SKF utilise des cookies sur ses sites Web pour proposer et afficher des informations ciblées et adaptées aux préférences de ses visiteurs, par exemple le choix du pays et de la langue.

Acceptez-vous les cookies SKF ?

Aspirateurs humides

Pour ce type d'aspirateurs, la principale exigence est de protéger l'utilisateur contre toute électrocution en cas de défaillance du moteur.

Les roulements SKF sont conçus pour optimiser les performances de ce type d'application. Deux roulements rigides à billes supportent l'arbre de moteur. Le jeu radial interne dépend des exigences en matière de vitesse et de température de fonctionnement. Les roulements sont généralement équipés de joints d'étanchéité frottant en caoutchouc qui contiennent un insert métallique. Les cages sont en matière plastique renforcée de fibre de verre.

La lubrification est souvent assurée par de la graisse qui combine de bonnes performances à vitesse et température élevées et une bonne résistance à la contamination et à la condensation.


Solutions

SKF logo