Cookies sur le site Internet SKF

SKF utilise des cookies sur ses sites Web pour proposer et afficher des informations ciblées et adaptées aux préférences de ses visiteurs, par exemple le choix du pays et de la langue.

Acceptez-vous les cookies SKF ?

Roulements rigides à billes à une rangée pour ventilateurs

Les climatiseurs de fenêtre et portatifs doivent fonctionner de manière silencieuse. Si le montage le requiert, SKF peut vous proposer des roulements rigides à billes de haute précision qui présentent des tolérances d'alésage particulières. La lubrification à l'aide de graisses spéciales donne de bons résultats en matière d'amortissement des bruits et vibrations . Le jeu radial interne est spécifiquement choisi de manière à assurer un fonctionnement silencieux. Généralement munis de flasques métalliques, les roulements peuvent être zingués pour des applications particulières. Si nécessaire, il est possible d'utiliser des cages en polyamide renforcé par de la fibre de verre.
SKF logo