Cookies sur le site Internet SKF

SKF utilise des cookies sur ses sites Web pour proposer et afficher des informations ciblées et adaptées aux préférences de ses visiteurs, par exemple le choix du pays et de la langue.

Acceptez-vous les cookies SKF ?

Axe horizontal - lave-linge à chargement par le dessus

Le tambour est soutenu des deux côtés, en général à l'aide de roulements rigides à billes à une rangée. La charge déséquilibrée est centrée entre les deux roulements de support, ce qui fait que la vitesse maximale du tambour n'est pas aussi critique que pour les lave-linge à chargement frontal. Ceci signifie que, pour la même vitesse et taille de charge, les roulements utilisés pour les lave-linge à chargement par le dessus sont généralement plus petits que ceux utilisés pour les applications à chargement frontal.

Roulements rigides à billes à une rangée SKF

Les roulements à billes couramment utilisés sont équipés de flasques métalliques et présentent un jeu radial interne normal. Les roulements sont lubrifiés à vie avec de la graisse présentant les propriétés suivantes :

  • capacité d'amortissement et fonctionnement silencieux
  • longue durée de service à des températures moyennes
  • bonne résistance à la corrosion et à l'humidité

Solution d'étanchéité compacte

Dans ce type de machines, les roulements doivent être protégés contre l'eau et l'humidité à l'aide d'un joint statique et dynamique. SKF propose une large gamme standard de joints statiques et dynamiques. Des joints spéciaux peuvent être fabriqués sur la base d'exigences de conception spécifiques.

Position correcte du tambour

A la fin du cycle de lavage, le tambour doit être positionné avec la trappe orientée vers le haut de manière à permettre un retrait facile et efficace du linge. Cette exigence de positionnement particulière peut être satisfaite en utilisant un nouveau type de roulement instrumenté SKF. Ce roulement offre également des fonctionnalités de contrôle de la vitesse et du sens de rotation. Des produits sur mesure peuvent être conçus en fonction des exigences souhaitées.

Solutions

SKF logo