Cookies sur le site Internet SKF

SKF utilise des cookies sur ses sites Web pour proposer et afficher des informations ciblées et adaptées aux préférences de ses visiteurs, par exemple le choix du pays et de la langue.

Acceptez-vous les cookies SKF ?

Axe vertical - lave-linge à chargement par le dessus

Dans les lave-linge à axe horizontal, les roulements sont soumis à des moments de déversement radiaux, tandis que dans les lave-linge à axe vertical, la nature de la charge est essentiellement axiale. De plus, dans les lave-linge à axe horizontal, le tambour (et donc les roulements de support correspondants) tourne durant les cycles de lavage et d'essorage. Pour les lave-linge à axe vertical, le tambour est immobile durant le cycle de lavage (seul l'agitateur est en mouvement) et tourne uniquement pendant le cycle d'essorage.

Solution d'étanchéité

SKF peut fournir une large gamme de joints statiques et dynamiques. Des joints spéciaux peuvent être fabriqués sur la base d'exigences de conception spécifiques.

Solutions

SKF logo