Cookies sur le site Internet SKF

SKF utilise des cookies sur ses sites Web pour proposer et afficher des informations ciblées et adaptées aux préférences de ses visiteurs, par exemple le choix du pays et de la langue.

Acceptez-vous les cookies SKF ?

Joint avec ressort de retenue

Le joint avec ressort de retenue est en matériau à faible frottement.

La géométrie de la lèvre de protection contre l'eau offre des performances élevées et une longue durée de service. Cette conception spéciale et le caoutchouc à faible frottement réduisent le couple de frottement et la consommation d'énergie de 10 % pendant le cycle de lavage normal et de 20 % pendant le cycle d'essorage.
SKF logo