Cookies sur le site Internet SKF

SKF utilise des cookies sur ses sites Web pour proposer et afficher des informations ciblées et adaptées aux préférences de ses visiteurs, par exemple le choix du pays et de la langue.

Acceptez-vous les cookies SKF ?

Roulements hybrides SKF pour moteurs électriques haute vitesse

SKF a sélectionné une gamme de roulements rigides à billes à une rangée lubrifiés à la graisse avec des billes en céramique, particulièrement adaptés aux :

  • moteurs à turbine à air comprimé
  • moteurs électriques
  • moteurs pneumatiques

Les roulements hybrides sont équipés de bagues en acier chromé et d'éléments roulants au nitrure de silicium de qualité spéciale. La céramique au nitrure de silicium est fabriquée à l'aide d'un procédé de compactage de poudre à haute température (environ 1 800 °C) et à haute pression (environ 200 MPa). Le procédé spécifique à SKF crée un matériau céramique plein, sans porosité et avec une grande ténacité.

Pour les moteurs électriques qui fonctionnent à grande vitesse, cette gamme de roulements hybrides constitue une alternative aux roulements classiques tout acier lubrifiés à la graisse.

Les roulements hybrides peuvent avoir une durée de service plus longue grâce à :

  • Une prolongation de la durée de vie de la graisse
  • De bonnes performances dans les flux d'air et la condensation
  • Une résistance élevée à l'usure provoquées par des corps étrangers (sable, pigments, abrasifs, acier, oxydes de fer, etc.)
  • Une résistance au courant électrique

Les forces centrifuges dans les roulements

Les roulements hybrides SKF peuvent souvent être utilisés à des vitesses supérieures aux vitesses de base des roulements rigides à billes lubrifiés à la graisse classiques présentés dans le Catalogue général SKF. Ceci est dû à une plus faible densité en nitrure de silice par rapport à l'acier. La force centrifuge générée par une bille en céramique dans un roulement est égale à seulement 40 % de celle d'une bille en acier tournant à la même vitesse. Des charges centrifuges plus élevées entraînent des températures plus élevées dans les roulements.
SKF logo