Cookies sur le site Internet SKF

SKF utilise des cookies sur ses sites Web pour proposer et afficher des informations ciblées et adaptées aux préférences de ses visiteurs, par exemple le choix du pays et de la langue.

Acceptez-vous les cookies SKF ?

Palier de tambour SKF, chargement frontal

Un palier de tambour SKF à axe horizontal typique présente les exigences suivantes :

  • Vitesse de rotation = 1600 tr/min
  • (C/P) = 2,5 (charge très lourde)
  • Température de fonctionnement = 90 °C

Le palier breveté conçu par SKF intègre le moyeu en fonte, les 2 roulements de support et le joint de retenue.


Avantages

  • Solution intégrée
  • Réduction du coût d'assemblage du processus
  • Le système anti-fluage empêche la rotation du roulement à l'intérieur de son palier
  • La solution est solide, fiable et fournie par une seule source

Unités de tambour SKF

SKF logo