Cookies sur le site Internet SKF

SKF utilise des cookies sur ses sites Web pour proposer et afficher des informations ciblées et adaptées aux préférences de ses visiteurs, par exemple le choix du pays et de la langue.

Acceptez-vous les cookies SKF ?

Unité de chargement par le dessus pour lave-linge

Un lave-linge à chargement par le dessus typique présente les exigences suivantes :

  • Vitesse de rotation = 1400 tr/min
  • (C/P) = 6 (charge moyenne-lourde)
  • Température de fonctionnement = 90 °C

L'ensemble breveté conçu par SKF intègre le moyeu en plastique, les roulements de support, le joint avec ressort de retenue et la graisse.


Avantages

  • Solution intégrée
  • Réduction du coût d'assemblage du processus
  • La solution est solide, fiable et fournie par une seule source
SKF logo