Cookies sur le site Internet SKF

SKF utilise des cookies sur ses sites Web pour proposer et afficher des informations ciblées et adaptées aux préférences de ses visiteurs, par exemple le choix du pays et de la langue.

Acceptez-vous les cookies SKF ?

Roulements rigides à billes à une rangée pour climatiseurs

Roulement rigide à billes silencieux SKF avec cage en laiton améliorée
Les climatiseurs de fenêtre et portatifs doivent fonctionner de manière silencieuse. SKF propose des roulements rigides à billes qui offrent une haute précision de fonctionnement et des tolérances d'alésage particulières si le montage le requiert. La lubrification à l'aide de graisses spéciales donne de bons résultats en matière d'amortissement des bruits et vibrations . Le jeu radial interne est spécifiquement choisi de manière à assurer un fonctionnement silencieux. Généralement munis de flasques métalliques, les roulements peuvent être zingués pour des applications particulières. Si nécessaire, il est possible d'utiliser des cages en polyamide renforcé par de la fibre de verre.
SKF logo