Cookies sur le site Internet SKF

SKF utilise des cookies sur ses sites Web pour proposer et afficher des informations ciblées et adaptées aux préférences de ses visiteurs, par exemple le choix du pays et de la langue.

Acceptez-vous les cookies SKF ?

Joint axial en caoutchouc pour tambour

Les joints axiaux en caoutchouc permettent de réduire le nombre de composants et les espaces axiaux et facilitent l'assemblage. La flexibilité du caoutchouc permet d'utiliser une géométrie différente pour économiser de l'espace. Le conception de la lèvre axiale peut s'adapter à un défaut d'alignement et à un faux-rond axial.

Dans ce type d'application, on utilise un caoutchouc à faible frottement.

Cette conception spéciale et le caoutchouc à faible frottement réduisent le couple de frottement et la consommation d'énergie de 45 % pendant le cycle de lavage normal et de 50 % pendant le cycle d'essorage, par rapport à la solution radiale.

SKF logo