Cookies sur le site Internet SKF

SKF utilise des cookies sur ses sites Web pour proposer et afficher des informations ciblées et adaptées aux préférences de ses visiteurs, par exemple le choix du pays et de la langue.

Acceptez-vous les cookies SKF ?

Roulements rigides à billes à une rangée pour pompes de lavage

Configuration du roulement

Un moteur asynchrone monophasé entraîne souvent la pompe de lavage. L'arbre est supporté par deux roulements rigides à billes munis de flasques métalliques. Le jeu radial interne est optimisé pour minimiser le niveau sonore. Des graisses spéciales à fonctionnement silencieux et large plage de températures sont utilisées.

SKF logo