Cookies sur le site Internet SKF

SKF utilise des cookies sur ses sites Web pour proposer et afficher des informations ciblées et adaptées aux préférences de ses visiteurs, par exemple le choix du pays et de la langue.

Acceptez-vous les cookies SKF ?

Joint axial en caoutchouc pour tambour

Le joint axial en caoutchouc permet de réduire le nombre de composants et les espaces axiaux et facilite l'assemblage. La flexibilité du caoutchouc permet d'utiliser une géométrie différente pour économiser de l'espace. Le conception de la lèvre axiale peut s'adapter à un défaut d'alignement et à un faux-rond axial.

Dans ce type d'application, on utilise un caoutchouc à faible frottement.

Cette conception spéciale et le caoutchouc à faible frottement réduisent le couple de frottement et la consommation d'énergie de 45 % pendant le cycle de lavage normal et de 50 % pendant le cycle d'essorage, par rapport à la solution radiale.

SKF logo