Cookies sur le site Internet SKF

SKF utilise des cookies sur ses sites Web pour proposer et afficher des informations ciblées et adaptées aux préférences de ses visiteurs, par exemple le choix du pays et de la langue.

Acceptez-vous les cookies SKF ?

Roulements rigides à billes à une rangée pour les moteurs électriques des sèche-linge

Deux roulements rigides à billes sont montés pour supporter l'arbre de moteur. Les roulements sont généralement équipés de flasques métalliques. Sauf en cas d'exigences techniques particulières, le jeu radial interne est normalement standard.

Le choix du lubrifiant dépend des exigences de l'application en matière de niveau sonore et de température.

Les spécialistes application SKF seront heureux de vous recommander les options adaptées à vos exigences de conception.

SKF logo