Cookies sur le site Internet SKF

SKF utilise des cookies sur ses sites Web pour proposer et afficher des informations ciblées et adaptées aux préférences de ses visiteurs, par exemple le choix du pays et de la langue.

Acceptez-vous les cookies SKF ?

Roulements rigides à billes à une rangée pour tambours de sèche-linge

L'attention accrue portée au respect de l'environnement a amené à améliorer le rendement des sèche-linge. Le rendement d'un sèche-linge est déterminé par un coefficient de « facteur d'énergie » qui mesure le poids de linge par kilowatt-heure d'électricité. Le principe de fonctionnement consiste en un tambour rotatif (50 à 100 tr/min) dans lequel circule un flux d'air chaud qui entre en contact avec le linge. Les deux types de sèche-linge produisent leur énergie de manière différente :

  • les sèche-linge électriques utilisent des éléments chauffants
  • les sèche-linge à gaz utilisent un brûleur à gaz

Les deux types de sèche-linge doivent répondre à diverses exigences : fonctionnement silencieux, rendement élevé et longue durée de service. Un petit moteur électrique (généralement un moteur asynchrone monophasé) entraîne le tambour, tandis qu'un ventilateur envoie l'air chaud à travers les vêtements.


Une solution complète

SKF peut fournir des roulements pour l'arbre du petit moteur électrique, le support du tambour et l'arbre du ventilateur.
SKF logo