Cookies sur le site Internet SKF

SKF utilise des cookies sur ses sites Web pour proposer et afficher des informations ciblées et adaptées aux préférences de ses visiteurs, par exemple le choix du pays et de la langue.

cookie_information_popup_text_2[57]

Roulements Y SKF

Fonctionnement pratiquement sans maintenance

Les roulements Y SKF logés dans les paliers pour applications de circulation d'air ne nécessitent pratiquement aucune maintenance. Dans les applications où il n'est pas nécessaire de regraisser, les roulements Y SKF peuvent être montés dans une bague en caoutchouc ; un avantage dans les applications de ventilation.

Située entre la bague extérieure du roulement et le palier, cette bague en caoutchouc atténue les vibrations et le bruit. La bague en caoutchouc, qui est une solution plus rentable que les paliers à semelle en fonte, permet le léger déplacement des roulements dans leur palier pour supporter une élongation ou un défaut d'alignement mineur de l'arbre.
SKF logo