Cookies sur le site Internet SKF

SKF utilise des cookies sur ses sites Web pour proposer et afficher des informations ciblées et adaptées aux préférences de ses visiteurs, par exemple le choix du pays et de la langue.

cookie_information_popup_text_2[57]

Roulements haute performance

Idéaux pour les motoréducteurs

Roulement à rouleaux coniques SKF Explorer
Considérant les exigences types auxquelles sont soumis les montages de roulements, concevoir un motoréducteur plus compétitif est un vrai défi. Ces exigences sont, par exemple, des vitesses élevées sous des charges combinées sur l'arbre d'entrée, des charges radiales relativement lourdes sur l'arbre intermédiaire et des charges externes à faible vitesse sur l'arbre de sortie.

SKF propose une gamme complète de roulements haute performance idéaux pour les motoréducteurs : roulements rigides à billes, roulements à rouleaux coniques, roulements à rouleaux cylindriques et roulements à billes à contact oblique. Ils sont presque tous fabriqués dans une qualité correspondant à la classe de performances SKF Explorer™ et sont disponibles dans le monde entier. Autre avantage tout aussi important, SKF peut fournir des services techniques étendus, du conseil de base aux calculs et simulations avancés.
SKF logo