Cookies sur le site Internet SKF

SKF utilise des cookies sur ses sites Web pour proposer et afficher des informations ciblées et adaptées aux préférences de ses visiteurs, par exemple le choix du pays et de la langue.

Acceptez-vous les cookies SKF ?

Services de transmission SKF : Production d'acier et de fer

Maintenir la disponibilité dans de rudes conditions

Services de transmission SKF : Production d'acier et de fer
Au cœur de l'usine de production de fer et d'acier, le haut fourneau et le convertisseur doivent impérativement maintenir leur disponibilité. Par conséquent, la fiabilité des transmissions assurant le mouvement des ponts roulants et des convoyeurs est tout aussi cruciale. Malheureusement, les arrêts machines sont difficiles à éviter en raison des températures extrêmes, des chocs et des contaminants, ainsi que de la tendance à pousser les transmissions au-delà de leurs paramètres de conception.

Le résultat À mesure de la dégradation des transmissions, les pertes de couple et de puissance limitent les performances. À long terme, les défaillances entraînent de coûteux arrêts imprévus et des réparations dangereuses causant des pertes de temps.

Les services de transmission SKF peuvent vous aider

En optimisant la manière dont votre système d'entraînement est intégré à votre processus de production de métal, nous pouvons vous aider à améliorer le rendement à chaque étape du cycle de vie du réducteur. Les avantages :

  • Amélioration de la disponibilité et de la sécurité
  • Priorité sur la santé, la sécurité et l'environnement
  • Amélioration des performances et augmentation de la production
  • Amélioration de la maintenance et de son efficacité

Des solutions SKF pour chaque phase du cycle de vie des transmissions

SKF logo