Cookies sur le site Internet SKF

SKF utilise des cookies sur ses sites Web pour proposer et afficher des informations ciblées et adaptées aux préférences de ses visiteurs, par exemple le choix du pays et de la langue.

Acceptez-vous les cookies SKF ?

Aéronautique

Comment donner des ailes aux applications de machines-outils

Un fabricant d'applications de machines de coupe et de fraisage à grande vitesse avait besoin de fournir des machines spécialement conçues pour la production de structures d'avions gigantesques. Grâce à l'intégration des roulements de Super Précision SKF, la durée de vie des broches a augmenté et les performances des machines-outils se sont améliorées. Ce fabricant est maintenant en mesure de garantir une excellente qualité de surface et une accélération rapide des broches sur différents axes.

Le défi : Efficacité et excellente qualité de surface

Les projets de grande envergure tels que la construction de nouveaux avions demandent une technologie exceptionnelle. D'immenses machines faites sur mesure sont nécessaires pour produire les structures gigantesques qui porteront plus tard le fuselage de l'appareil en aluminium. Les machines-outils doivent pouvoir produire une excellente qualité de surface tout en créant des composants de structure d'avion d'une précision extrême.

La solution : Une technologie de pointe pour des produits de pointe

Le fabricant de machines-outils s'en est remis aux produits SKF et à l'expérience étendue de nos ingénieurs pour faire tourner les broches de ses machines à très grande vitesse et avec une précision extrême. Avec les solutions sur mesure SKF, par exemple les roulements à billes à contact oblique de Super Précision avec des tolérances spéciales (réduction ou déplacement) sur les dimensions d'encombrement, ce fabricant a pu augmenter la vitesse des broches et assurer une production sur mesure précise au micron près.

Solutions de roulements de Super Précision SKF

Roulements à billes à contact oblique de Super Précision avec tolérances réduites sur les dimensions d'encombrement : 

71932 ACDGA/V… 

71936 ACDGA/V…

 

Roulements à rouleaux cylindriques à deux rangées de Super Précision : 
NN 3034 K/SPW33

 

Butée à billes à contact oblique à double effet de Super Précision : 
BTW 90 CTN9/SP

 

Vue d'ensemble

SKF logo