Cookies sur le site Internet SKF

SKF utilise des cookies sur ses sites Web pour proposer et afficher des informations ciblées et adaptées aux préférences de ses visiteurs, par exemple le choix du pays et de la langue.

Acceptez-vous les cookies SKF ?

Automobile

Comment booster les performances et rester en tête

Un grand fournisseur de centres d'usinage CNC pour l'industrie automobile a utilisé les produits et l'expertise SKF pour augmenter la vitesse de ses broches de 50 %. Cette société est maintenant en mesure de fournir différentes vitesses et des vitesses maximales de broche dans une seule et même machine-outil, réduisant ainsi les immobilisations et les coûts.

Le défi : Augmenter la vitesse et réduire les coûts

Une des principales exigences à laquelle est confrontée le secteur de la métallurgie est la mise sur le marché de pièces parfaites et de nouvelles conceptions plus vite que la concurrence, tout en réduisant les coûts. Les applications de machines de fraisage jouent un rôle important au niveau de la vitesse et de la fiabilité de la fourniture.

La solution : Utilisation d'une technologie de pointe et consulting global

En travaillant en étroite collaboration avec le fabricant de machines de fraisage tout au long du projet, nos ingénieurs ont mis au point une solution qui fait tourner les broches avec la plus grande précision à une vitesse extrêmement élevée, sans que la température n'augmente de manière significative. Auparavant, les changements d'outils entraînaient des dépenses importantes. Aujourd'hui, avec l'aide des solutions de roulements de Super Précision SKF, le fabricant de machines de fraisage peut fournir différentes vitesses ainsi que des vitesses maximales de broche dans une seule et même machine, réduisant ainsi les immobilisations et les coûts.

 

Grâce à leur savoir-faire spécialisé et à plus d'un demi-siècle d'expérience dans le secteur automobile, nos ingénieurs ont trouvé la bonne solution de roulements qui a permis l'augmentation de la vitesse des broches nécessaire à notre client.

Solutions de roulements de Super Précision SKF

Roulements à billes à contact oblique de Super Précision sans relubrification, étanches, prêts à monter du type B pour grande vitesse avec billes en céramique.

 

S7014 FB/HCP4ADGA 

S71914 ACB/HCP4ADGA

 

Vue d'ensemble

SKF logo