Mécanique générale
Comment trouver le lien direct entre durée de vie accrue et profits plus importants

Les industries de traitement des métaux lourds nécessitent des machines-outils d'un type particulier. Des grandes machines à haut rendement sont nécessaires pour la fabrication de composants de très grande taille, comme par exemple les oléoducs. Précision, rentabilité et fiabilité sont les qualités attendues dans ce secteur.
Le défi : Des temps de fonctionnement plus importants, moins de réparations
Pour être compétitifs, les fabricants ont besoin de machines-outils qui peuvent fonctionner en toute fiabilité et précision à une vitesse maximale. La réduction des coûts de production entre également dans leurs préoccupations et ils souhaitent augmenter les temps de fonctionnement des machines tout en réduisant le nombre d'interventions de réparation. Un des principaux fabricants de machines de fraisage et de tours a fait confiance à SKF pour trouver une solution permettant aux broches des grandes machines à haut rendement de fonctionner avec la plus grande précision tout en allongeant leur durée de vie.
La solution : Billes en céramique
Nos ingénieurs ont proposé une solution comportant l'installation de roulements de grande taille de Super Précision SKF avec des billes en céramique, afin d'accroître à la fois la durée de vie et la vitesse. Les billes en céramique sont considérablement plus légères et plus dures que les billes en acier et peuvent donc fournir un degré de rigidité supérieur et tourner beaucoup plus vite par rapport à des roulements 100 % acier. Le poids inférieur des billes en céramique réduit les forces centrifuges et dégage moins de chaleur. Le résultat : une durée de vie plus longue des roulements et de la graisse.
En mettant en œuvre les solutions SKF, le fabricant de machines-outils à haut rendement a bénéficié des avantages suivants :
- Augmentation de la vitesse entre 20 et 25 %
- Réduction du frottement et de la chaleur dégagée
- Durée de vie des roulements allongée de 100 %
Solutions de roulements de Super Précision SKF
Roulements à billes à contact oblique à appariement universel de Super Précision avec billes en céramique et tolérances réduites sur les dimensions d'encombrement :
- 71910 ACDGB/HCV...
- 71914 ACDGA/HCV...
- 71936 ACDGA/P4A
Roulements à rouleaux cylindriques à deux rangées de Super Précision :
- NN 3034 K/SPW33