Cookies sur le site Internet SKF

SKF utilise des cookies sur ses sites Web pour proposer et afficher des informations ciblées et adaptées aux préférences de ses visiteurs, par exemple le choix du pays et de la langue.

Acceptez-vous les cookies SKF ?

Technologie médicale

Comment améliorer la santé des personnes

Les machines-outils jouent un rôle primordial dans la production d'éléments médicaux comme des articulations de genou, des vis à os, des implants dentaires et des prothèses complètes conçues pour améliorer la vie des patients. Un fabricant de machines-outils a pu satisfaire aux exigences élevées du secteur médical en améliorant ses machines tournantes multibroches.

Le défi : Fiabilité des machines à une vitesse maximale

La fabrication de dispositifs médicaux complexes implique une précision, une productivité et une efficacité des machines-outils optimales. Le secteur médical requiert la plus grande fiabilité à une vitesse maximale, moins de pertes de matériaux de valeur tels que le titane ou l'acier inoxydable, ainsi qu'une réduction des coûts de production en minimisant le temps de configuration des machines et les changements d'outils. Les fabricants de machines-outils répondent à ces demandes en travaillant avec des applications multibroches.

La solution : Différentes vitesses de broches dans un seul et même outil

Les machines multibroches fonctionnent avec des solutions de roulements de Super Précision SKF qui permettent d'augmenter la vitesse des broches sur différents axes et d'exécuter plusieurs processus de production à la fois sans arrêter la machine. Avec l'aide de SKF, les applications ont atteint différentes vitesses maximales de broches dans un seul et même outil, ce qui a permis d'optimiser les temps de cycles, d'augmenter la productivité et de faire des économies.

Solutions de roulements de Super Précision SKF

Roulements à billes à contact oblique à appariement universel de Super Précision : 

7007 ACDGB/P4A

71812 ACDGA/P4 

71909 ACDGA/P4A 

Roulements à rouleaux cylindriques à deux rangées de Super Précision
NN 3015 KTN/SPW33 

Butées à billes à contact oblique à double effet de Super Précision
BTW 75 CTN9/SPW33

 

Vue d'ensemble

SKF logo