Cookies sur le site Internet SKF

SKF utilise des cookies sur ses sites Web pour proposer et afficher des informations ciblées et adaptées aux préférences de ses visiteurs, par exemple le choix du pays et de la langue.

cookie_information_popup_text_2[57]

Solutions de maintenance conditionnelle pour l'industrie maritime

SKF Microlog pour le secteur maritime
SKF Marine fournit des solutions de maintenance conditionnelle fiables, adaptées aux besoins des clients du secteur maritime. Cette gamme, développée à partir de la gamme de produits de maintenance conditionnelle SKF, associe le savoir-faire acquis dans de nombreuses applications maritimes à des décennies d'expérience en mer.

Les solutions de maintenance conditionnelle SKF Marine sont conçues pour être intégrées à un programme de maintenance conditionnelle de flotte, dans le cadre d'une stratégie globale. Cette stratégie de maintenance conditionnelle de flotte est conforme aux recommandations et aux exigences des sociétés de classification.

La gamme SKF Marine comprend des solutions destinées à :
  • la collecte portable des données, l'analyse instantanée et les demandes ponctuelles
  • la collecte portable des données dans le cadre du programme de maintenance conditionnelle d'un navire, en complément de la stratégie de maintenance conditionnelle
  • la collecte des données en continu pour les équipements critiques
  • des programmes de maintenance conditionnelle de la flotte en service, dans le cadre de la stratégie de maintenance conditionnelle de la flotte, c'est-à-dire des contrats de maintenance conditionnelle de flotte
  • des services, tels que la préparation à la cale sèche ou des études annuelles de vibrations ou encore la recherche de pannes

Les services uniques et les avantages concurrentiels apportés par SKF Marine ne se démarquent pas uniquement par la simplicité des solutions apportées mais, également, par la somme des connaissances collectées sur les équipements à bord des navires. Nos techniciens ne sont pas de simples experts en vibrations ; ils comprennent parfaitement le fonctionnement des équipements rotatifs et peuvent donner des conseils sur la manière de l'améliorer, grâce au savoir-faire et aux solutions SKF. 

Parmi ces solutions, on peut citer :

  • Le montage des roulements et les facteurs ayant un impact sur la durée de service
  • Une lubrification et une étanchéité adéquates
  • Le montage et le démontage optimal des roulements et des joints
  • L'alignement et l'équilibrage des arbres
De plus, SKF Marine est l'un des pionniers de la maintenance conditionnelle ainsi que des solutions de maintenance conditionnelle sur le cloud.

Notre philosophie ? Chacun doit pouvoir accéder à toutes les données, n'importe où et n'importe quand. La plate-forme SKF One Global Cloud permet aux clients du secteur maritime de tirer profit des connaissances des experts en diagnostic à distance SKF basés à terre.
SKF logo