Cookies sur le site Internet SKF

SKF utilise des cookies sur ses sites Web pour proposer et afficher des informations ciblées et adaptées aux préférences de ses visiteurs, par exemple le choix du pays et de la langue.

cookie_information_popup_text_2[57]

Solutions de maintenance conditionnelle SKF Marine

Kit de surveillance d'état SKF Marine et kit d'itinéraire de surveillance d'état SKF Marine - Optimisez l'exploitation de vos navires

Kit de surveillance d'état SKF Marine
La disponibilité des navires dépend de la disponibilité des machines à bord. Trouver des moyens d'évaluer la condition des machines auxiliaires sans avoir à démonter l'équipement est sûrement plus important que jamais. Avec le kit de surveillance d'état SKF Marine et le kit d'itinéraire de surveillance d'état SKF Marine, vous pouvez prendre une mesure fiable et économique vers la maintenance conditionnelle et optimiser ainsi l'exploitation de votre navire.

Avantages :
  • Optimisation de la disponibilité de vos machines critiques et auxiliaires
  • Simplification de la maintenance et réduction des coûts de maintenance
  • Détection précoce de problèmes possibles
  • Facile à installer, à utiliser et à comprendre
Kit de surveillance d'état SKF Marine

Grâce au kit de surveillance d'état SKF Marine, même un utilisateur novice peut comprendre les résultats des mesures de données de vibrations et identifier l'origine de la défaillance sur les machines.

Le logiciel spécifique à l'industrie navale est préconfiguré pour convertir les données mesurées en résultat à code couleur facile à comprendre. Il fournit une analyse expresse de l'état des équipements, qui permet aux clients d'engager une réparation ou d'envoyer les données pour une analyse SKF plus approfondie.

Kit complet :
  • SKF Microlog GX 75
  • Base de données navale pour le kit de surveillance d'état SKF Marine
  • Goujons
  • Instructions de travail précises pour l'installation et l'utilisation du système
  • Autocollants pré-imprimés
  • Pack logiciel de maintenance conditionnelle SKF pour la génération de rapports et de tendances 
Kit d'itinéraire de surveillance d'état SKF Marine

Le kit d'itinéraire de surveillance d'état SKF Marine contient des modèles prédéfinis de machines navales et des paramètres de base de données de maintenance conditionnelle spécifiques, tels que des niveaux d'alarme par classes. Il est possible de transférer les données collectées sur les navires vers le SKF One Global Cloud via la plate-forme de communication SKF Enlight Centre, où l'équipe du Centre de diagnostic à distance SKF peut les consulter et les analyser pour aider l'ingénieur naval ou le responsable technique de la flotte. Les clients peuvent également accéder directement au cloud. Les analyses et rapports sont présentés de façon claire et pratique pour que les ingénieurs navals puissent effectuer les activités de maintenance.

Kit complet :
  • SKF Microlog GX 75
  • Modèles reposant sur les connaissances spécialisées de SKF en matière de surveillance des équipements rotatifs, conformément aux normes SKF et aux exigences de classe
  • Instructions de travail de qualité répondant parfaitement aux besoins des ingénieurs à bord des navires
  • Le pack logiciel est le SKF Enlight Centre, qui comprend toute la connectivité au One Global Cloud, pour la génération de rapports et de tendances sur les informations relatives aux équipements. Les informations sont également accessibles à tous les utilisateurs, les ingénieurs en chef, les responsables de la flotte et les experts en diagnostic à distance SKF, etc.
Assistance supplémentaire sur les kits de maintenance conditionnelle SKF Marine :
  • SKF peut vous aider à établir des points de détection des vibrations sur vos machines auxiliaires
  • Service de conseil dans le cadre d'un accord de service
  • Formation de l'équipage

Intelligence sur la santé des machines – connectez-vous grâce à SKF Enlight Centre
SKF Enlight Centre est une solution logicielle simple à utiliser, qui permet de se connecter directement aux services de diagnostic à distance SKF, pour des performances optimales. Grâce à cette option de maintenance conditionnelle intelligente, les coût sont réduits de manière spectaculaire.

Principales caractéristiques de SKF Enlight Centre :
  • SKF Enlight Centre dispose d'une interface très simple, qui présente les informations les plus pertinentes (vue des tâches et des analyses, tableau de bord). Il est intuitif et convivial et nécessite une formation minimale
  • Toutes les données et les analyses sont présentées via une seule interface ; une seule connexion Internet est nécessaire, l'analyse des données en ligne est possible
  • Le système est un portail Web qui collecte directement les données du SKF One Global Cloud, ce qui permet d'économiser les coûts liés à la gestion informatique et de centraliser le stockage des données pour pouvoir y accéder depuis n'importe quel lieu
  • La plate-forme de communication est accessible à différents utilisateurs (ingénieur en chef, responsable général, responsable de la flotte) ainsi qu'au superviseur de classification et aux experts en diagnostic à distance SKF, si besoin est
    .
  • Le système fournit toutes les données et informations indispensables pour développer une stratégie de maintenance conditionnelle efficace, incluant la maintenance planifiée, qui va permettre d'améliorer la sécurité opérationnelle, de réduire les temps d'immobilisation, de gagner du temps et de diminuer les coûts
    .
Notre équipe SKF Marine serait heureuse de vous aider à trouver la solution optimale pour répondre à vos besoins individuels.
SKF logo