Cookies sur le site Internet SKF

SKF utilise des cookies sur ses sites Web pour proposer et afficher des informations ciblées et adaptées aux préférences de ses visiteurs, par exemple le choix du pays et de la langue.

cookie_information_popup_text_2[57]

Joints de cloison SKF Cooper

SKF Cooper propose des options d'étanchéité permettant à un roulement dans un palier de servir également de joint de cloison. Cette unité combinée est généralement moins chère que des roulements et joints séparés.

La proximité étroite du roulement et des joints garantit l'élimination des problèmes liés à un mauvais alignement joint-arbre lorsque le joint de cloison est séparé du roulement.
SKF logo