Cookies sur le site Internet SKF

SKF utilise des cookies sur ses sites Web pour proposer et afficher des informations ciblées et adaptées aux préférences de ses visiteurs, par exemple le choix du pays et de la langue.

cookie_information_popup_text_2[57]

Types de paliers et d'étanchéité

Types de paliers pour les roulements SKF Cooper en deux parties

SKF Cooper est le seul fabricant de roulements en deux parties à disposer de sa propre fonderie intégrée, garantissant ainsi la qualité du roulement et du palier. Les paliers sont fabriqués et usinés dans plusieurs configurations et matériaux, par exemple fonte grise de qualité 250, fonte à graphite sphéroïdal, acier, aluminium et acier inoxydable.

Types d'étanchéité pour les roulements SKF Cooper en deux parties

SKF Cooper propose une large gamme d'options d'étanchéité pour convenir à différentes exigences et différents environnements de fonctionnement. Grâce à l'alignement externe permis par la cartouche dans laquelle est monté le joint, les joints des roulements SKF Cooper fonctionnent toujours perpendiculairement à l'arbre pour une protection optimale.
SKF logo