Cookies sur le site Internet SKF

SKF utilise des cookies sur ses sites Web pour proposer et afficher des informations ciblées et adaptées aux préférences de ses visiteurs, par exemple le choix du pays et de la langue.

cookie_information_popup_text_2[57]

Roulements SKF Cooper en deux parties

Simples à monter, inspecter et démonter

Les roulements en deux parties autour de l'arbre peuvent être démontés en de plus petits composants, ce qui facilite le levage, la manipulation, l'assemblage et le remplacement, même dans les positions les plus étroites. Les jeux sont préréglés et il n'est donc pas nécessaire d'effectuer un ajustement à bord ni de disposer d'outils de montage spéciaux.

Notre longue expérience des besoins du segment maritime signifie que le produit standard peut incorporer des caractéristiques sur mesure répondant aux exigences et spécifications individuelles. Des exemples sont présentés dans notre unité sur socle de série Z ci-contre.

  • Une lubrification de cartouche sphérique permet des mouvements supplémentaires pour accommoder la flexion de la coque du navire.
  • Le dessous plat et solide de la base du socle offre la surface idéale pour les composés de calage.
  • Des vis vérins simplifient l'alignement des roulements le long de l'arbre.
  • Trous d'inspection pour la mesure sur place de la position axiale de l'arbre.
  • Trous taraudés pour capteurs de température et de vibrations.

Les avantages de roulements SKF Cooper

Dans toutes les applications maritimes, les roulements SKF Cooper en deux parties offrent les avantages suivants :

  • Des fonctions intégrées simplifiant la conception de la machine
  • Une maintenance rapide et facile – un avantage crucial en pleine mer
  • Une réduction des arrêts machines, et donc d'importantes économies


SKF logo