Cookies sur le site Internet SKF

SKF utilise des cookies sur ses sites Web pour proposer et afficher des informations ciblées et adaptées aux préférences de ses visiteurs, par exemple le choix du pays et de la langue.

cookie_information_popup_text_2[57]

Types de roulements SKF Cooper en deux parties

Dilatation (EX)

La piste intérieure est serrée contre l'arbre et se déplace axialement avec ce dernier lors de la dilatation ou de la contraction. Le roulement à dilatation SKF Cooper ne présente pratiquement aucune résistance au mouvement axial car les rouleaux se déplacent en spirale à travers la piste extérieure.

Fixe (GR)

Fournit une fixation axiale aux éléments tournants de la machine. Peut supporter des charges axiales et radiales.

EXILOG

Utilisé lorsque le mouvement axial dépasse la limite admissible avec le type EX en raison d'arbres longs ou d'importantes variations de température. Une dilatation axiale se produit entre la piste intérieure allongée et les rouleaux, maintenant la charge au centre de la cartouche afin de conserver l'alignement du roulement

Conique en deux parties

Conçu pour la position de palier fixe en cas de charges radiales et axiales et si le type GR n'est pas approprié. Deux rangées de rouleaux opposés supportent les charges axiales dans un sens ou dans l'autre.
SKF logo