Cookies sur le site Internet SKF

SKF utilise des cookies sur ses sites Web pour proposer et afficher des informations ciblées et adaptées aux préférences de ses visiteurs, par exemple le choix du pays et de la langue.

cookie_information_popup_text_2[57]

Accouplements OKCX et OKFX SKF

Transmission de 50 % de couple en plus

Le manchon intérieur des accouplements OKCX et OKFX est revêtu de carbures à l'aide d'une technologie plasma de pointe. Ce revêtement augmente considérablement la capacité de couple, environ 50 % plus élevée qu'avec un accouplement OKC ou OKF de la même taille, ce qui donne aux accouplements OKCX ou OKFX plusieurs avantages :
  • Un couple plus élevé peut être transmis
  • Ils peuvent supporter des efforts dus aux chocs plus importants causés par des changements de rotation rapides
  • Le diamètre de l'arbre peut être réduit
  • Le diamètre et la longueur de l'accouplement peuvent être réduits
  • Le poids de l'accouplement peut être réduit
  • La pression de surface de l'accouplement peut être réduite
  • L'utilisation de manchons de renforcement pour arbres creux n'est pas nécessaire
SKF logo