Cookies sur le site Internet SKF

SKF utilise des cookies sur ses sites Web pour proposer et afficher des informations ciblées et adaptées aux préférences de ses visiteurs, par exemple le choix du pays et de la langue.

cookie_information_popup_text_2[57]

Joints axiaux pour arbres

Une protection exceptionnelle contre les contaminants

Les joints pour arbres axiaux peuvent être utilisés comme joints secondaires dans les applications où, sans eux, les joints principaux à frottement ou sans frottement seraient soumis à une quantité excessive de contaminants.

Les joints pour arbres axiaux suivants sont disponibles auprès de SKF :
  • Joint V-ring
  • Bagues d'étanchéité de type V à diamètre extérieur métallique et joints axiaux à collier
  • Joints mécaniques

À l'exception des joints axiaux à collier, les joints axiaux pour arbres tournent avec l'arbre et font office de déflecteurs. Ils tolèrent de petits défauts d'alignement de l'arbre par rapport à la surface d'appui et fournissent également une étanchéité fiable si l'arbre présente un faux-rond ou tourne de manière excentrique.

SKF logo