Équipement de commande de pression pneumatique pour le réservoir à gravité
Régule l'alimentation en air pour augmenter la pression de refoulement du réservoir à gravité du tube d'étambot
Cet équipement est une conception standard pour les navires dont la structure et la disposition ne permettent pas l'installation du réservoir à gravité à la hauteur requise.
- L'équipement est disponible dans une version de base ou en tant que système avancé avec commande de redondance pour les navires à arbre double.