Cookies sur le site Internet SKF

SKF utilise des cookies sur ses sites Web pour proposer et afficher des informations ciblées et adaptées aux préférences de ses visiteurs, par exemple le choix du pays et de la langue.

cookie_information_popup_text_2[57]

Équipement d'huile de lubrification pour le support de la pression d'huile hydrostatique des roulements

La pompe hydraulique haute pression fournit la pression d'huile hydrostatique requise aux poches de lubrification du coussinet et aux roulements de ligne d'arbres intermédiaires. La combinaison de roulements sur mesure et de la pression d'huile dirigée maintient la flottaison de l'arbre dans tous les roulements, même à très faible vitesse ou avec des remplacements fréquents de la direction de rotation, ce qui minimise l'usure dans le roulement.

Application :
  • Palier à coussinet de tube d'étambot
  • Roulement d'arbre intermédiaire
  • Roulement radial de butée
SKF logo