Cookies sur le site Internet SKF

SKF utilise des cookies sur ses sites Web pour proposer et afficher des informations ciblées et adaptées aux préférences de ses visiteurs, par exemple le choix du pays et de la langue.

cookie_information_popup_text_2[57]

Dessicateur d'huile Simplex

Cet équipement maintient constamment un bon niveau de qualité de l'huile de lubrification de joint de poupe en réduisant sa teneur en eau et fournit une circulation d'huile de lubrification active. Toute l'eau accumulée dans l'huile de lubrification de joint de poupe sera vaporisée. L'eau séparée sera rejetée automatiquement. C'est un complément parfait pour les navires utilisant des lubrifiants biodégradable ou EAL, car le dessicateur d'huile réduira l'effet de l'hydrolyse.
  • Un équipement de surveillance d'état du lubrifiant est disponible sur demande.
SKF logo