Cookies sur le site Internet SKF

SKF utilise des cookies sur ses sites Web pour proposer et afficher des informations ciblées et adaptées aux préférences de ses visiteurs, par exemple le choix du pays et de la langue.

cookie_information_popup_text_2[57]

Solutions de roulements de lignes d'arbre et de tubes d'étambot Simplex

SKF Marine propose différents types de solutions de ligne d'arbre lubrifiées à l’eau et à l’huile, telles que des roulements de ligne d'arbre intermédiaire, des butées pour forte charge, des coussinets et des solutions de tube d'étambot complètes afin de couvrir un large éventail d'applications.

Les roulements d'arbre SKF Marine sont caractérisés par
  • Une extrême résistance à l'usure
  • La réduction des vibrations
  • Des pertes en énergie faibles
  • Une grande capacité de charge
SKF logo