Cookies sur le site Internet SKF

SKF utilise des cookies sur ses sites Web pour proposer et afficher des informations ciblées et adaptées aux préférences de ses visiteurs, par exemple le choix du pays et de la langue.

cookie_information_popup_text_2[57]

FlexiTube et SternTube Simplex

Avec les FlexiTube et SternTube Simplex, SKF Marine offre une technologie de précision dans des ensembles d'étanchéité complets comportant des coussinets de tube d'étambot, des ensembles d'étanchéité brevetés et une supervision de l'installation.

Ces produits facilitent une installation rapide et exacte sous la supervision de notre personnel qualifié et permet une maintenance facile et plus économique lorsque le navire est en service. Pour la conception d'une solution de tube d'étambot sur mesure, les seuls paramètres requis par SKF Marine sont le type de coque, la longueur du tube d'étambot et le diamètre de l'arbre d'hélice. Les FlexiTube et SternTube de Simplex conviennent aux navires de tous types et tailles.

Avantages :
  • Une installation complète du tube d'étambot en moins de 8 heures
  • Une installation sans contraintes grâce à l'extrémité avant flexible
  • Une conception sur mesure
  • Une solution clé en main prête à l'installation
  • Une installation simple et précise
  • Un refroidissement simple et efficace
  • Une faible usure des roulements, de la coque et des joints d'arbre
  • Un faible besoin de maintenance, facilement réalisable depuis la salle des moteurs
  • Des roulements faciles à remplacer
  • Une faible consommation d'huile de tube d'étambot grâce à la conception optimisée
  • Une compensation des déviations mécaniques
  • Une approbation de type délivrée par les sociétés de classification
  • Les deux solutions sont disponibles pour les navires sans support d'arbre et les navires avec un ou deux supports d'arbre.
SKF logo