Cookies sur le site Internet SKF

SKF utilise des cookies sur ses sites Web pour proposer et afficher des informations ciblées et adaptées aux préférences de ses visiteurs, par exemple le choix du pays et de la langue.

cookie_information_popup_text_2[57]

Roulements d'arbre intermédiaire Simplex

L'efficacité opérationnelle d'une machine ou installation est déterminée en premier lieu par la qualité des roulements utilisés dans tous les composants en rotation. Ceci vaut tout particulièrement pour la ligne d'arbres des installations de propulsion des navires. Les roulements Simplex ont été développés spécialement à cet effet, sous forme de paliers lisses et courts. Plus de 21 000 ont quitté nos ateliers à ce jour.

Les roulements Simplex se caractérisent par une courte longueur de coquille. En outre, ils peuvent être alignés avec précision pour éviter les charges de bord. Les propriétés de fonctionnement du métal des roulements ont été optimisées avec une liaison techniquement très avancée du métal et de la coquille. La lubrification critique du roulement est assurée en permanence dans le roulement Simplex, même en cas de faible vitesse de l'arbre. Des systèmes de détection et de surveillance de la température sont également fournis. Des systèmes de refroidissement sont disponibles pour les conditions de fonctionnement défavorables.
SKF logo