Cookies sur le site Internet SKF

SKF utilise des cookies sur ses sites Web pour proposer et afficher des informations ciblées et adaptées aux préférences de ses visiteurs, par exemple le choix du pays et de la langue.

cookie_information_popup_text_2[57]

Coussinets pour tube d'étambot Simplex

Les coussinets pour tube d'étambot Simplex ont fait leurs preuves au cours de décennies d'utilisation à bord des navires. Leur qualité et fiabilité supérieures sont confirmées par plus de 22 000 coussinets livrés à ce jour.

La conception standard des coussinets pour tube d'étambot SIMPLEX - en métal blanc à base de plomb/fonte (GG-20) - présente en général des avantages pour les navires de la marine marchande. Les coussinets destinés aux navires soumis à des contraintes plus élevées, par exemple les navires militaires ou les brise-glace, sont en métal blanc à base d'étain/fonte à graphite sphéroïdal (GGG-40).

Notre liaison inter-cristalline des matériaux offre une qualité et une durabilité maximales.

La longueur d'un coussinet est déterminée par les règles de chaque société de classification. SKF Marine peut fournir des coussinets pouvant atteindre 2 800 mm de longueur et 1 200 mm de diamètre extérieur. Tous les coussinets sont soumis à un processus de contrôle qualité rigoureux et sont testés individuellement à l'aide de techniques ultrasoniques. Bien sûr, la réparation et le rechargement des coussinets sont également possibles, sous des délais très courts. Obtenez des réponses, appelez simplement SKF Marine !
SKF logo