Cookies sur le site Internet SKF

SKF utilise des cookies sur ses sites Web pour proposer et afficher des informations ciblées et adaptées aux préférences de ses visiteurs, par exemple le choix du pays et de la langue.

cookie_information_popup_text_2[57]

Roulements à rotule sur rouleaux SKF Explorer

Roulement à rotule sur rouleaux type CC
Les roulements à rotule sur rouleaux se caractérisent par leur fonction d'alignement automatique et leur capacité de charge élevée. Ils sont conçus pour admettre des charges radiales ou des charges combinées à la fois radiales et axiales.

Inventés par SKF et améliorés au fil des ans, les roulements à rotule sur rouleaux SKF offrent des performances hors pair.

Tous les roulements à rotule sur rouleaux SKF sont fabriqués selon les caractéristiques SKF Explorer garantissant :
  • Une capacité de charge très élevée - radialement et axialement
  • Une résistance élevée à l'usure de la matière du roulement
  • Une précision de rotation très élevée
  • Faible frottement

Classe de performance SKF Explorer - Mise à niveau

La plupart des roulements à rotule sur rouleaux SKF Explorer ont été adaptés aux spécifications de la nouvelle classe de performances SKF Explorer et intègrent à présent un acier de haute qualité associé à un processus de traitement thermique amélioré. Le résultat : un plus grand équilibre entre dureté et résistance qui permet de doubler la durée de service par rapport à la classe SKF Explorer d'origine. 

Avantages :
  • Augmentation de la durée de disponibilité
  • Amélioration de la fiabilité
  • Résistance à la contamination
  • Augmentation des niveaux de productivité
  • Réduction du niveau sonore et vibratoire
  • Excellente résistance à l'usure
SKF logo