Cookies sur le site Internet SKF

SKF utilise des cookies sur ses sites Web pour proposer et afficher des informations ciblées et adaptées aux préférences de ses visiteurs, par exemple le choix du pays et de la langue.

cookie_information_popup_text_2[57]

Roulements d'orientation

SKF Marine fournit une gamme complète de roulements d'orientation pour les positions azimutales des applications navales.

Coupe d'un roulement d'orientation
La gamme de roulements d'orientation SKF couvre des diamètres extérieurs de 50 à 7900 mm, avec des bagues en une pièce. Les bagues des roulements de plus grandes dimensions avec un diamètre extérieur allant jusqu'à 14 000 mm sont en plusieurs pièces.

À la différence d'autres fournisseurs de roulements d'orientation, SKF peut proposer des solutions entièrement sur mesure qui intègrent des systèmes de surveillance, de lubrification et d'étanchéité. SKF propose également une gamme de services d'installation et de surveillance qui permet d'augmenter la fiabilité et la disponibilité des machines de bord critiques.

Veuillez contacter SKF Marine pour déterminer la solution la mieux adaptée aux besoins de votre application spécifique.
SKF logo