Cookies sur le site Internet SKF

SKF utilise des cookies sur ses sites Web pour proposer et afficher des informations ciblées et adaptées aux préférences de ses visiteurs, par exemple le choix du pays et de la langue.

cookie_information_popup_text_2[57]

Rotules lisses

Rotules lisses
Les rotules sont des pièces mécaniques standardisées et prêtes à monter qui tolèrent des mouvements d'alignement multidirectionnels automatiques. Leur bague intérieure présente un diamètre extérieur sphérique convexe avec lequel coïncide le diamètre intérieur concave de la bague extérieure. Les forces agissant sur le roulement peuvent être statiques ou se produire lorsque la rotule effectue des mouvements d'oscillation, de déversement récurrent ou d'orientation à des vitesses relativement faibles.

Parmi les avantages inhérents aux rotules figurent leur capacité à :
  • Compenser des défauts d'alignement
  • Éliminer presque totalement les contraintes de bord et les contraintes exercées sur les éléments adjacents
  • Compenser la déformation des éléments voisins pendant le fonctionnement
  • Admettre de larges tolérances de fabrication et l'utilisation de montages soudés économiques
SKF logo