Cookies sur le site Internet SKF

SKF utilise des cookies sur ses sites Web pour proposer et afficher des informations ciblées et adaptées aux préférences de ses visiteurs, par exemple le choix du pays et de la langue.

cookie_information_popup_text_2[57]

Roulements à rouleaux coniques

Roulement à rouleaux coniques
Les roulements à rouleaux coniques présentent sur les bagues intérieure et extérieure des pistes de roulement coniques entre lesquelles sont disposés des rouleaux coniques.

Si les surfaces coniques étaient prolongées, elles convergeraient vers un même point sur l'axe du roulement. Leur conception les rend particulièrement adaptés aux charges combinées (radiales et axiales).

La capacité de charge axiale des roulements est déterminée, dans une large mesure, par l'angle de contact; plus il est grand, plus la capacité de charge axiale est importante. Le coefficient de calcul e indique un ordre de grandeur pour cet angle : plus la valeur de e est grande, plus l'angle de contact est important, et plus les charges axiales admissibles sont élevées.
SKF logo