Cookies sur le site Internet SKF

SKF utilise des cookies sur ses sites Web pour proposer et afficher des informations ciblées et adaptées aux préférences de ses visiteurs, par exemple le choix du pays et de la langue.

cookie_information_popup_text_2[57]

Mise à niveau de commande pour stabilisateurs

Pour SKF Marine il très important, que la fiabilité d'une ancienne génération de stabilisateurs d'ailerons soit assurée aussi longtemps que possible et ne soit pas limitée par le manque de pièces de rechange.

C'est pourquoi SKF Marine a développé en interne une solution pour ses systèmes de commande de stabilisateurs, disponible pour tous les types de stabilisateurs produits par la société. Avec cette solution, nous pouvons être sûrs de disposer des pièces de rechange concernées en cas d'interférence technique. Le logiciel étant complètement développé par notre société, tous les sources du programme sont accessibles et une mise à jour ultérieure peut être effectuée facilement.

En outre, le système de commande interne fournit de meilleures performances à basse vitesse, un panneau de commande de pont simplifié avec un écran tactile de 10 pouces, des nouveaux capteurs de roulis et bien d'autres améliorations.

En effectuant la mise à niveau de la commande maintenant, les clients peuvent éviter une période de perturbation plus longue en raison d'un manque de pièces de rechange et d'une période de construction allongée. SKF Marine serait heureuse d'apporter son soutien pour étudier l'option optimale en vue de préparer le stabilisateur pour les prochaines décennies.
SKF logo