Cookies sur le site Internet SKF

SKF utilise des cookies sur ses sites Web pour proposer et afficher des informations ciblées et adaptées aux préférences de ses visiteurs, par exemple le choix du pays et de la langue.

cookie_information_popup_text_2[57]

Stabilisation du roulis par gouvernail (RRS)

Grâce à ses réactions de gouvernail rapides, le mécanisme de direction de palette SKF Marine convient bien à la stabilisation des navires par le biais la manœuvre du gouvernail. Aujourd'hui, 22 unités fonctionnent sur des navires des marines des Pays-Bas, de la Corée et d'Allemagne.

En collaboration avec nos partenaires de longue date, nous offrons des systèmes clés en main qui comprennent la gouverne et le pilote automatique avec la commande RRS intégrée.

Avantages :
  • Performances d'amortissement du roulis substantielles avec une maniabilité non limitée
  • Taille et poids réduits
  • Dépense en capital faible
  • Installation et coûts du cycle de durée de vie réduits
  • Fiabilité et disponibilité du système élevées
  • Réduction de la signature sous-marine
SKF logo