Cookies sur le site Internet SKF

SKF utilise des cookies sur ses sites Web pour proposer et afficher des informations ciblées et adaptées aux préférences de ses visiteurs, par exemple le choix du pays et de la langue.

Acceptez-vous les cookies SKF ?

NOUVEAU ! Pilier télescopique SKF pour les soins aux nourrissons

Une solution complète, optimisée en matière de performances et de coût

Incubateur pour nourrissons
Combinant un levage robuste et silencieux, une longueur rétractée courte et une grande souplesse de conception, le pilier télescopique SKF pour les soins aux nourrissons (série CPMB) constitue une solution complète, conforme à IEC 60601-1.

Développé pour aider les concepteurs et les fabricants d'équipements à optimiser les performances et les coûts, ce pilier SKF offre de nombreux avantages, notamment :
  • Un minimum de bruit et un fonctionnement pratiquement sans vibrations
  • Une meilleure accessibilité pour le personnel soignant
  • Solution prête à l'emploi avec de nombreuses fonctions normalisées (Fig. 1)
  • Commande démarrage/arrêt en douceur, quelle que soit la charge ou la direction (Fig. 2)
  • Unité d'alimentation électrique universelle intégrée et compatible avec pratiquement toutes les normes de tensions et de fréquences dans le monde entier (Fig. 3)

Plus d'information

SKF logo