Cookies sur le site Internet SKF

SKF utilise des cookies sur ses sites Web pour proposer et afficher des informations ciblées et adaptées aux préférences de ses visiteurs, par exemple le choix du pays et de la langue.

Acceptez-vous les cookies SKF ?

NOUVEAU ! Colonne télescopique SKF pour les équipements médicaux

Améliore l'accessibilité pour les patients et les performances de levage

Table d'opération

Grâce une faible hauteur d'installation, associée à la fois à une vitesse de levage élevée et à une capacité de charge importante, la colonne télescopique SKF pour équipement médicaux (série CPMT) permet d'améliorer l'accessibilité pour les patients, sans compromettre la grande amplitude de mouvement nécessaire aux procédures cliniques.

Permettant d'obtenir une rigidité élevée des tables et des chaises d'opération tout comme des bras mobiles des tables d'imagerie, cette colonne télescopique, constituée de trois niveaux, offre de nombreux avantages, entre autres : 

  • Meilleure accessibilité pour les patients (Fig. 1)
  • Meilleure flexibilité de positionnement pour les prestataires de soins de santé (Fig. 2)
  • Capacité de charge élevée afin de faire face à l'augmentation du poids des patients (Fig. 3)

Informations complémentaires

SKF logo