Cookies sur le site Internet SKF

SKF utilise des cookies sur ses sites Web pour proposer et afficher des informations ciblées et adaptées aux préférences de ses visiteurs, par exemple le choix du pays et de la langue.

Acceptez-vous les cookies SKF ?

Batteries

Une fonctionnalité puissante

Batterie
Les batteries rechargeables SKF entraînent les mouvements des colonnes et vérins pour permettre d'effectuer des réglages de l'équipement pendant les pannes de courant ou pendant que l'équipement est en mouvement. La batterie se relie aux unités de commande de l'équipement et s'en détache facilement pour un rechargement rapide.

Un affichage à LED indique le niveau de charge de la batterie. Pour des raisons de sécurité, lorsque ces niveaux sont bas, un vérin peut encore effectuer un aller-retour avant que la batterie ne soit vide.
SKF logo