Cookies sur le site Internet SKF

SKF utilise des cookies sur ses sites Web pour proposer et afficher des informations ciblées et adaptées aux préférences de ses visiteurs, par exemple le choix du pays et de la langue.

Acceptez-vous les cookies SKF ?

Vis à billes miniatures

Pour un positionnement précis

Vis à billes miniatures SD
Pour un positionnement précis dans les applications médicales
Idéaux pour les conceptions compactes hautes performances, les roulements à billes miniatures SKF tournent à des vitesses élevées avec un faible frottement et des besoins minimes en entretien.

Robustes et capables de supporter des charges radiales et axiales faibles à modérées, ces roulements silencieux existent dans un grand nombre de types et de conceptions. Disponibles en acier inoxydable, avec joints ou flasques, et avec différentes options de lubrification.

SKF logo