Cookies sur le site Internet SKF

SKF utilise des cookies sur ses sites Web pour proposer et afficher des informations ciblées et adaptées aux préférences de ses visiteurs, par exemple le choix du pays et de la langue.

Acceptez-vous les cookies SKF ?

Fours

Le défi le plus important du broyeur ?

Les fours rotatifs, qui sont les équipements rotatifs les plus grands au monde, sont probablement confrontés aux défis les plus importants.

Les boulettes de mâchefer de ciment et de minerai de fer produites par les fours sont essentielles à la production. Toutefois la maintenance du four est généralement basée sur le temps, ce qui signifie que les composants fortement utilisés doivent durer jusqu'à l'intervalle suivant.

Ce n'est pas tâche facile lorsque l'enveloppe extérieure du four peut atteindre 400 °C, une température suffisant à réduire la viscosité du lubrifiant à l'intérieur des roulements et finissant par causer des défaillances. Les charges culbutantes, la poussière et les éléments extérieurs peuvent entraîner des défauts d'alignement de l'arbre, la contamination des roulements et d'autres pannes.
Répondez à ces défis avec SKF
Les solutions SKF peuvent maintenir les roulements et d'autres composants de four en fonctionnement entre les intervalles de maintenance, tout en réduisant les demandes de maintenance et les coûts

Solutions SKF pour fours

SKF logo