Cookies sur le site Internet SKF

SKF utilise des cookies sur ses sites Web pour proposer et afficher des informations ciblées et adaptées aux préférences de ses visiteurs, par exemple le choix du pays et de la langue.

Acceptez-vous les cookies SKF ?

Cribles vibrants

Le coût élevé des vibrations et de la contamination

Les cribles vibrants sont non seulement exposés régulièrement aux éléments et à la poussière abrasive, mais aussi à des vibrations élevées et à des charges lourdes. Ceci entraîne des défaillances fréquentes des composants, ce que de nombreux opérateurs considèrent comme un coût à intégrer dans leur activité.

Si les défaillances de crible sont catastrophiques, les arbres et autres composants peuvent être abîmés ce qui augmente les réparations, les arrêts et les coûts. Pour le fabricant de l'équipement, des questions de garantie et de relation avec la clientèle peuvent se poser.
Éviter les défaillances précoces avec SKF
Il existe une gamme de roulements, joints et lubrifiants SKF qui sont spécifiquement conçus pour supporter les charges lourdes, les fortes vibrations et les contaminants limitant la fiabilité et la productivité des cribles vibrants.

Solutions SKF pour cribles vibrants

SKF logo