Cookies sur le site Internet SKF

SKF utilise des cookies sur ses sites Web pour proposer et afficher des informations ciblées et adaptées aux préférences de ses visiteurs, par exemple le choix du pays et de la langue.

Acceptez-vous les cookies SKF ?

Chargeuses

Longues périodes de travail et éléments éprouvants

Continuer à approvisionner les wagonnets de mine en minerai met les composants de machine à rude épreuve.

Transporter des charges frontales lourdes avec de nombreux arrêts, démarrages et changements de direction peut entraîner des défaillances des roulements en raison des chocs, vibrations, perte de lubrifiant ou contamination. La maintenance des chargeuses est généralement basée sur le temps, ce qui fait que les composants doivent rester opérationnels jusqu'au prochain intervalle de maintenance programmé.
SKF peut vous aider
Les solutions SKF permet de maintenir les chargeuses en mouvement malgré la poussière, l'eau pulvérisée, les chocs élevés, les vibrations et plus.

Solutions SKF pour chargeuses

SKF logo