Cookies sur le site Internet SKF

SKF utilise des cookies sur ses sites Web pour proposer et afficher des informations ciblées et adaptées aux préférences de ses visiteurs, par exemple le choix du pays et de la langue.

cookie_information_popup_text_2[57]

Système de détection de défauts SKF Copperhead

Identifier les problèmes avant qu'ils ne surviennent

Les arrêts de production imprévus causés par des défaillances de machines dans les industries de l'exploitation minière et de la cimenterie exigent plus de temps et des coûts supérieurs par rapport aux arrêts pour maintenance et réparation planifiés. Grâce au système de détection de défauts SKF Copperhead pour machines d'exploitation minière, des défauts émergents peuvent être détectés avant d'entraîner un arrêt imprévu. À l'aide des dernières techniques de mesure des vibrations et de la température, le système surveille la machine en fonctionnement pour détecter un ensemble de défaillances.

Élaboré exclusivement pour les machines de mine et de cimenterie

Le système Copperhead SKF intègre un capteur robuste développé exclusivement pour les machines de l'exploitation minière et de la cimenterie. Tout en permettant aux opérateurs d'éviter des pannes, le système permet une meilleure maintenance et une meilleure planification des réparations. La sécurité du personnel de maintenance est ainsi renforcée, les coûts de maintenance et de réparation, réduits et la productivité, améliorée.

Accès aux données de fonctionnement dans le monde entier

Pré-adapté et facile à installer, il peut être utilisé comme dispositif autonome ou intégré dans un système d'automatisation d'usine. SKF Copperhead communique des données critiques qui peuvent être analysées dans le monde entier par le biais d'un lien Internet, par SKF ou par du personnel qualifié.

Détecte une gamme de défauts de machine :
  • Pièces desserrées
  • Déséquilibre
  • Dégâts des roulements et des engrenages
  • Manque de lubrification
  • Impacts
  • Températures élevées
SKF logo